スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。
この製品は 22080.2004 - スプリングプランジャー ボール付、 平滑タイプ / 本体とボールはステンレス製、重荷重用スプリング (d1 +0,1: 4 mm) 製品グループの1モデルです スプリングプランジャー ボール付、 平滑タイプ (EH 22080.)
本体
ボール
バネ
特別仕様については、お問い合わせください。
スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。
インデックス保持力の計算については、巻末の技術情報をご参照ください
強力スプリングタイプは、 "EH 22080を参照ください。スプリングプランジャー、スムース、ロング、カラー、ボール
取付穴直径d1の公差はH7を推奨します。