カラー付圧入タイプのスプリングプランジャーEH 22080を装着するためのホルダー
この製品は 22082.0206 - ホルダー スプリングプランジャー用 / 右 (d1: 6 mm) 製品グループの1モデルです ホルダー スプリングプランジャー用 (EH 22082.)
スプリングプランジャー(EH 22080.)、圧入タイプカラー、ボール付きに適しています
右勝手、左勝手 (図 1 / 図 3) は、1つのネジで取り付けます。回り止めロック部品が付属しています。