Expander®シーリングプラグは治具などで油道として使われる深穴を確実かつ経済的に塞ぐために使われます。取付には専用の工具が必要です。
本体とピンは組立てた状態になっているので、取付は容易です。
後の頁の技術資料をよくお読みの上でお使いください。
この製品は 22880.0305 - Expander® シーリング・プラグ 引抜マンドレル付 / (d1: 5 mm) 製品グループの1モデルです Expander® シーリング・プラグ 引抜マンドレル付 (EH 22880.)
本体
ピン