22880.0022 - Expander® シーリング・プラグ
浸炭焼入れ鋼

Expander®シーリングプラグは治具などで油道として使われる深穴を確実かつ経済的に塞ぐために使われます。取付には専用のセッティング・ダイスを使用します。

後の頁の技術資料をよくお読みの上でお使いください。

この製品は 22880.0022 - Expander® シーリング・プラグ 浸炭焼入れ鋼 / (d1: 22 mm) 製品グループの1モデルです Expander® シーリング・プラグ 浸炭焼入れ鋼 (EH 22880.)

d1 [mm]
l1 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
d1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
25 mm
製品番号:
22880.0022
資料
Expander シーリング・プラグ
  • d1: 22 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: 約 34,2 mm
  • d2 +0,1: 22 mm
  • d3 max.: 20,7 mm
  • l3 min.: 24,5 mm
  • x ±0,2: 0,8 mm
  • s: 10 mm
  • 重量: 58 g
Expander シーリング・プラグ

材質

本体

  • 焼入れ鋼、亜鉛メッキ、不活性化処理

ボール

  • 軸受鋼、熱処理、焼き戻し
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22880.0022
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
カテゴリー:
取扱説明書