Expander®シーリングプラグは治具などで油道として使われる深穴を確実かつ経済的に塞ぐために使われます。取付には専用のセッティング・ダイスを使用します。
後の頁の技術資料をよくお読みの上でお使いください。
この製品は 22880.0158 - セッティング・ダイス Expander®シーリングプラグ用 / (d1: 8 mm) 製品グループの1モデルです セッティング・ダイス Expander®シーリングプラグ用 (EH 22880.)