22880.0153 - セッティング・ダイス
Expander®シーリングプラグ用

Expander®シーリングプラグは治具などで油道として使われる深穴を確実かつ経済的に塞ぐために使われます。取付には専用のセッティング・ダイスを使用します。

後の頁の技術資料をよくお読みの上でお使いください。

この製品は 22880.0153 - セッティング・ダイス Expander®シーリングプラグ用 / (d1: 3 mm) 製品グループの1モデルです セッティング・ダイス Expander®シーリングプラグ用 (EH 22880.)

d1 [mm]
l4 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
d1 [mm]:
3 mm
l4 [mm]:
100 mm
製品番号:
22880.0153
資料
セッティング・ダイス
  • d1: 3 mm
  • d4 h9: 10 mm
  • d5: 2,8 mm
  • l4: 100 mm
  • l5: 10 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 1,2 mm
  • 重量: 53 g
セッティング・ダイス

材質

  • 工具鋼、熱処理
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22880.0153
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
カテゴリー:
取扱説明書