加工前ワーク(平滑面付ボール、セレーション面付タイプ)、もしくは、一次加工済みワーク(平滑面ボール、接触面が平滑)の位置決め制御用として治具に使います。
平滑面ボールタイプの検出精度は、0.015-0.075 mmの範囲となりますが、ワークの状態によります。セレーション面付ボールタイプの場合は、0.005 mmです。
本システムは、背圧により検出し、表示ユニットに表示されます (Art. No. 22800.0701).
この製品は 22800.0220 - 着座センサー 空圧式、揺動タイプ / カット面付きボール、接触面はセレーション加工 () 製品グループの1モデルです 着座センサー 空圧式、揺動タイプ (EH 22800.)
ボール
本体
詳細についてはお問い合わせください