22810.9020 - 受信機
検出ユニット用

検出ユニットからの信号をワイヤレスで受信します

アンテナは、送信ユニットからの電波を受信し、ケーブルを経由して受信部に信号を伝達します。これにより、信号の受信を開始します。受信部は、最大4チャンネルです

この製品は 22810.9020 - 受信機 検出ユニット用 / 多目的受信機とアンテナ (l: 70 mm, b: 23 mm, h1: 90 mm) 製品グループの1モデルです 受信機 検出ユニット用 (EH 22810.)

仕様
l [mm]
b [mm]
h1 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
多目的受信機とアンテナ
l [mm]:
70 mm
b [mm]:
23 mm
h1 [mm]:
90 mm
製品番号:
22810.9020
資料
受信機
  • 多目的受信機とアンテナ
  • l: 70 mm
  • b: 23 mm
  • h1: 90 mm
  • d: 70 mm
  • h2: 350 mm
  • 重量: 447 g
受信機

備考

詳細についてはお問い合わせください

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22810.9020