台座部品上のワーク検知用
この検知ユニットは、着座検知部品と常に一緒に使用します。簡単な接続だけで正しい着座位置かどうかを電気信号で伝達することができます
この検知ユニットは、様々な着座エレメントと組合わせて使うことができます。例えば、ハルダー標準部品のEH 22690ピンが適合します。
データは、通信ケーブルを使って転送されます。オプションでは、ポーリング信号をワイヤレスで転送できます。ブッシュ付タイプは、検知ユニットを無線送信機に必ず接続して下さい
検知ユニットは、保護クラスIP6K7(耐熱、強靭な保護クラス)に適応しています
この製品は 22810.0008 - 検知ユニット センサー付き / ブッシュ付き検知ユニット (d1: M8) 製品グループの1モデルです 検知ユニット センサー付き (EH 22810.)
ケーブル
センサー
プラグ
本体
本体
詳細についてはお問い合わせください
ハルダー社は、電気機器製造業者として登録されています (WEEE-Reg. No. DE 47048902)