サポート脚

EH 22593.

このサポート脚は、様々な場所の調整用として使えます

このプレートは、本体にネジ込み後、ステンレス製ナットで締付けを行い、接着されています。

検索結果は 180 ヒットしました

仕様
材質
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
メネジ付
図:
3
材質:
ステンレス鋼1.4301, バレル研磨
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
28 mm
製品番号:
22593.2530
CAD
資料
サポート脚
  • メネジ付 – 図 3, ステンレス鋼
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l1: 28 mm
  • h1: 2,5 mm
  • h2: 10 mm
  • 二面幅1: 14 mm
  • 重量: 58 g
show article view
サポート脚
仕様:
メネジ付
図:
3
材質:
ステンレス鋼1.4301, バレル研磨
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
製品番号:
22593.2535
CAD
資料
サポート脚
  • メネジ付 – 図 3, ステンレス鋼
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • h1: 2,5 mm
  • h2: 12 mm
  • 二面幅1: 17 mm
  • 重量: 76 g
show article view
サポート脚
仕様:
メネジ付
図:
3
材質:
ステンレス鋼1.4301, バレル研磨
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
37 mm
製品番号:
22593.2540
CAD
資料
サポート脚
  • メネジ付 – 図 3, ステンレス鋼
  • d1: 50 mm
  • d2: M16
  • l1: 37 mm
  • h1: 2,5 mm
  • h2: 16 mm
  • 二面幅1: 22 mm
  • 重量: 112 g
show article view
サポート脚
仕様:
メネジ付
図:
3
材質:
ステンレス鋼1.4301, バレル研磨
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
25 mm
製品番号:
22593.2545
CAD
資料
サポート脚
  • メネジ付 – 図 3, ステンレス鋼
  • d1: 60 mm
  • d2: M8
  • l1: 25 mm
  • h1: 2,5 mm
  • h2: 8 mm
  • 二面幅1: 14 mm
  • 重量: 76 g
show article view
サポート脚
仕様:
メネジ付
図:
3
材質:
ステンレス鋼1.4301, バレル研磨
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
28 mm
製品番号:
22593.2550
CAD
資料
サポート脚
  • メネジ付 – 図 3, ステンレス鋼
  • d1: 60 mm
  • d2: M10
  • l1: 28 mm
  • h1: 2,5 mm
  • h2: 10 mm
  • 二面幅1: 14 mm
  • 重量: 77 g
show article view
サポート脚
仕様:
メネジ付
図:
3
材質:
ステンレス鋼1.4301, バレル研磨
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
製品番号:
22593.2555
CAD
資料
サポート脚
  • メネジ付 – 図 3, ステンレス鋼
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • h1: 2,5 mm
  • h2: 12 mm
  • 二面幅1: 17 mm
  • 重量: 92 g
show article view
サポート脚
仕様:
メネジ付
図:
3
材質:
ステンレス鋼1.4301, バレル研磨
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
37 mm
製品番号:
22593.2560
CAD
資料
サポート脚
  • メネジ付 – 図 3, ステンレス鋼
  • d1: 60 mm
  • d2: M16
  • l1: 37 mm
  • h1: 2,5 mm
  • h2: 16 mm
  • 二面幅1: 22 mm
  • 重量: 127 g
show article view
サポート脚
仕様:
メネジ付
図:
3
材質:
ステンレス鋼1.4301, バレル研磨
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
26 mm
製品番号:
22593.2565
CAD
資料
サポート脚
  • メネジ付 – 図 3, ステンレス鋼
  • d1: 80 mm
  • d2: M8
  • l1: 26 mm
  • h1: 3 mm
  • h2: 8 mm
  • 二面幅1: 14 mm
  • 重量: 140 g
show article view
サポート脚
仕様:
メネジ付
図:
3
材質:
ステンレス鋼1.4301, バレル研磨
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
29 mm
製品番号:
22593.2570
CAD
資料
サポート脚
  • メネジ付 – 図 3, ステンレス鋼
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • l1: 29 mm
  • h1: 3 mm
  • h2: 10 mm
  • 二面幅1: 14 mm
  • 重量: 144 g
show article view
サポート脚
仕様:
メネジ付
図:
3
材質:
ステンレス鋼1.4301, バレル研磨
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
製品番号:
22593.2575
CAD
資料
サポート脚
  • メネジ付 – 図 3, ステンレス鋼
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • h1: 3 mm
  • h2: 12 mm
  • 二面幅1: 17 mm
  • 重量: 160 g
show article view
サポート脚
仕様:
メネジ付
図:
3
材質:
ステンレス鋼1.4301, バレル研磨
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
38 mm
製品番号:
22593.2580
CAD
資料
サポート脚
  • メネジ付 – 図 3, ステンレス鋼
  • d1: 80 mm
  • d2: M16
  • l1: 38 mm
  • h1: 3 mm
  • h2: 16 mm
  • 二面幅1: 22 mm
  • 重量: 195 g
show article view
サポート脚
仕様:
メネジ付
図:
3
材質:
ステンレス鋼1.4301, バレル研磨
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M20
l1 [mm]:
45 mm
製品番号:
22593.2585
CAD
資料
サポート脚
  • メネジ付 – 図 3, ステンレス鋼
  • d1: 80 mm
  • d2: M20
  • l1: 45 mm
  • h1: 3 mm
  • h2: 20 mm
  • 二面幅1: 27 mm
  • 重量: 256 g
show article view
サポート脚

材質

グラブスクリュー

  • スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理
  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

カウンター・ナット

  • スティール、亜鉛めっき、不活性化処理、ISO 4032
  • ステンレス鋼 A2、ISO4032

パッド

  • スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理
  • ステンレス鋼1.4301, バレル研磨

ナット

  • スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理
  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22593. サポート脚
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい