22593.2215 - サポート脚

このサポート脚は、様々な場所の調整用として使えます

このプレートは、本体にネジ込み後、ステンレス製ナットで締付けを行い、接着されています。

この製品は 22593.2215 - サポート脚 / オネジ付 (d1: 80 mm, d2: M20, l1: 125 mm) 製品グループの1モデルです サポート脚 (EH 22593.)

仕様
材質
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

詳細情報

製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
ステンレス鋼1.4301, バレル研磨
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M20
l1 [mm]:
125 mm
製品番号:
22593.2215
資料
サポート脚
  • オネジ付 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: 80 mm
  • d2: M20
  • l1: 125 mm
  • h1: 3 mm
  • l2: 19 mm
  • 二面幅1: 15 mm
  • 二面幅2: 10 mm
  • 二面幅3: 30 mm
  • 重量: 441 g
サポート脚

材質

グラブスクリュー

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

カウンター・ナット

  • ステンレス鋼 A2、ISO4032

パッド

  • ステンレス鋼1.4301, バレル研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22593.2215