22593.0120 - サポート脚

このサポート脚は、様々な場所の調整用として使えます

このプレートは、本体にネジ込み後、ステンレス製ナットで締付けを行い、接着されています。

この製品は 22593.0120 - サポート脚 / オネジ付 (d1: 60 mm, d2: M8, l1: 50 mm) 製品グループの1モデルです サポート脚 (EH 22593.)

仕様
材質
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
オネジ付
図:
1
材質:
スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
製品番号:
22593.0120
資料
サポート脚
  • オネジ付 – 図 1, 鋼 
  • d1: 60 mm
  • d2: M8
  • l1: 50 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 11 mm
  • 二面幅1: 17 mm
  • 二面幅3: 13 mm
  • 重量: 83 g
サポート脚

材質

グラブスクリュー

  • スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理

カウンター・ナット

  • スティール、亜鉛めっき、不活性化処理、ISO 4032

パッド

  • スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22593.0120