22594.0055 - サポート脚
衝撃緩和機能

このサポート脚は、様々な場所の調整用として使えます

このゴム脚付のサポートパーツは、減衰、静音効果があり、据付面へのダメージも防ぎます。

この製品は 22594.0055 - サポート脚 衝撃緩和機能 / (d1: 64 mm, l: 45 mm) 製品グループの1モデルです サポート脚 衝撃緩和機能 (EH 22594.)

d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
耐荷重 (静荷重時) - max. [N]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
d1 [mm]:
64 mm
l [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
M10
耐荷重 (静荷重時) max. [N]:
3700 N
製品番号:
22594.0055
資料
サポート脚
  • d1: 64 mm
  • l: 45 mm
  • d2: M10
  • h1: 26 mm
  • h2: 2,5 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 3700 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 120 °C
  • 重量: 165 g
サポート脚

材質

本体

  • NBR

ねじ

  • スティール、亜鉛めっき

ディスク

  • スティール、亜鉛メッキ
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22594.0055