ロッドエンド DIN 12240-4, オネジ付き

EH 22982.

ロッドエンドは、動的な荷重を受ける様々なアプリケーション向けです。腐食を受けやすい場所にはステンレス製のロッドエンドが適しています。

ロッドエンドは、シャフトとハウジングの間で遊びが必要なベアリングに使います。

ロッドエンドは、すぐに使えるパーツですDIN ISO 12240-4 (シリーズ K)。テフロンが、ベアリングケースに使われているため、メンテナンスフリーです。

技術情報のメモを取ってください

検索結果は 44 ヒットしました

仕様
材質
d1 [mm]
l1 [mm]
d3 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
右ねじ
材質:
快削鋼、旋削、亜鉛めっき処理
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
33 mm
d3 [mm]:
M5
製品番号:
22982.0102
CAD
資料
ロッドエンド
  • 右ねじ, 快削鋼
  • d1: 5 mm
  • l1: 33 mm
  • b1: 8 mm
  • b2: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: M5
  • d4: 7,7 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 19 mm
  • α: 13°
  • 動的搬送図C: 7,5 kN
  • 静的搬送図C0: 4,3 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -50 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 14 g
show article view
ロッドエンド
仕様:
右ねじ
材質:
快削鋼、旋削、亜鉛めっき処理
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
36 mm
d3 [mm]:
M6
製品番号:
22982.0104
CAD
資料
ロッドエンド
  • 右ねじ, 快削鋼
  • d1: 6 mm
  • l1: 36 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 6,75 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M6
  • d4: 8,9 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 21 mm
  • α: 13°
  • 動的搬送図C: 9,3 kN
  • 静的搬送図C0: 6 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -50 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 20 g
show article view
ロッドエンド
仕様:
右ねじ
材質:
快削鋼、旋削、亜鉛めっき処理
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
42 mm
d3 [mm]:
M8
製品番号:
22982.0106
CAD
資料
ロッドエンド
  • 右ねじ, 快削鋼
  • d1: 8 mm
  • l1: 42 mm
  • b1: 12 mm
  • b2: 9 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: M8
  • d4: 10,4 mm
  • l2: 54 mm
  • l3: 25 mm
  • α: 14°
  • 動的搬送図C: 16,7 kN
  • 静的搬送図C0: 11 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -50 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 38 g
show article view
ロッドエンド
仕様:
右ねじ
材質:
快削鋼、旋削、亜鉛めっき処理
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
48 mm
d3 [mm]:
M10
製品番号:
22982.0108
CAD
資料
ロッドエンド
  • 右ねじ, 快削鋼
  • d1: 10 mm
  • l1: 48 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 10,5 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: M10
  • d4: 12,9 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 28 mm
  • α: 13°
  • 動的搬送図C: 23,4 kN
  • 静的搬送図C0: 17,4 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -50 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 62 g
show article view
ロッドエンド
仕様:
右ねじ
材質:
快削鋼、旋削、亜鉛めっき処理
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
54 mm
d3 [mm]:
M12
製品番号:
22982.0110
CAD
資料
ロッドエンド
  • 右ねじ, 快削鋼
  • d1: 12 mm
  • l1: 54 mm
  • b1: 16 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M12
  • d4: 15,4 mm
  • l2: 70 mm
  • l3: 32 mm
  • α: 13°
  • 動的搬送図C: 32 kN
  • 静的搬送図C0: 23,5 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -50 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 94 g
show article view
ロッドエンド
仕様:
右ねじ
材質:
快削鋼、旋削、亜鉛めっき処理
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
60 mm
d3 [mm]:
M14
製品番号:
22982.0112
CAD
資料
ロッドエンド
  • 右ねじ, 快削鋼
  • d1: 14 mm
  • l1: 60 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 13,5 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M14
  • d4: 16,8 mm
  • l2: 78 mm
  • l3: 38 mm
  • α: 16°
  • 動的搬送図C: 42 kN
  • 静的搬送図C0: 21 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -50 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 135 g
show article view
ロッドエンド
仕様:
右ねじ
材質:
快削鋼、旋削、亜鉛めっき処理
d1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
66 mm
d3 [mm]:
M16
製品番号:
22982.0114
CAD
資料
ロッドエンド
  • 右ねじ, 快削鋼
  • d1: 16 mm
  • l1: 66 mm
  • b1: 21 mm
  • b2: 15 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M16
  • d4: 19,3 mm
  • l2: 87 mm
  • l3: 40 mm
  • α: 15°
  • 動的搬送図C: 52,5 kN
  • 静的搬送図C0: 32 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -50 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 202 g
show article view
ロッドエンド
仕様:
右ねじ
材質:
快削鋼、旋削、亜鉛めっき処理
d1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
72 mm
d3 [mm]:
M18 x 1,5 mm
製品番号:
22982.0116
CAD
資料
ロッドエンド
  • 右ねじ, 快削鋼
  • d1: 18 mm
  • l1: 72 mm
  • b1: 23 mm
  • b2: 16,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M18 x 1,5 mm
  • d4: 21,8 mm
  • l2: 95 mm
  • l3: 44 mm
  • α: 15°
  • 動的搬送図C: 64 kN
  • 静的搬送図C0: 38,5 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -50 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 270 g
show article view
ロッドエンド
仕様:
右ねじ
材質:
快削鋼、旋削、亜鉛めっき処理
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
78 mm
d3 [mm]:
M20 x 1,5 mm
製品番号:
22982.0118
CAD
資料
ロッドエンド
  • 右ねじ, 快削鋼
  • d1: 20 mm
  • l1: 78 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: M20 x 1,5 mm
  • d4: 24,3 mm
  • l2: 103 mm
  • l3: 47 mm
  • α: 14°
  • 動的搬送図C: 78 kN
  • 静的搬送図C0: 44 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -50 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 350 g
show article view
ロッドエンド
仕様:
右ねじ
材質:
快削鋼、旋削、亜鉛めっき処理
d1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
84 mm
d3 [mm]:
M22 x 1,5 mm
製品番号:
22982.0120
CAD
資料
ロッドエンド
  • 右ねじ, 快削鋼
  • d1: 22 mm
  • l1: 84 mm
  • b1: 28 mm
  • b2: 20 mm
  • d2: 54 mm
  • d3: M22 x 1,5 mm
  • d4: 25,8 mm
  • l2: 111 mm
  • l3: 51 mm
  • α: 15°
  • 動的搬送図C: 97 kN
  • 静的搬送図C0: 53 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -50 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 459 g
show article view
ロッドエンド
仕様:
右ねじ
材質:
快削鋼、旋削、亜鉛めっき処理
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
94 mm
d3 [mm]:
M24 x 2 mm
製品番号:
22982.0122
CAD
資料
ロッドエンド
  • 右ねじ, 快削鋼
  • d1: 25 mm
  • l1: 94 mm
  • b1: 31 mm
  • b2: 22 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: M24 x 2 mm
  • d4: 29,6 mm
  • l2: 124 mm
  • l3: 57 mm
  • α: 15°
  • 動的搬送図C: 122 kN
  • 静的搬送図C0: 61 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -50 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 607 g
show article view
ロッドエンド
仕様:
右ねじ
材質:
ステンレス鋼 1.4057、鍛造、研磨
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
33 mm
d3 [mm]:
M5
製品番号:
22982.0302
CAD
資料
ロッドエンド
  • 右ねじ, ステンレス鋼
  • d1: 5 mm
  • l1: 33 mm
  • b1: 8 mm
  • b2: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: M5
  • d4: 7,7 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 19 mm
  • α: 13°
  • 動的搬送図C: 7,5 kN
  • 静的搬送図C0: 6,2 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -50 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 14 g
show article view
ロッドエンド
仕様:
右ねじ
材質:
ステンレス鋼 1.4057、鍛造、研磨
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
36 mm
d3 [mm]:
M6
製品番号:
22982.0304
CAD
資料
ロッドエンド
  • 右ねじ, ステンレス鋼
  • d1: 6 mm
  • l1: 36 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 6,75 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M6
  • d4: 8,9 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 21 mm
  • α: 13°
  • 動的搬送図C: 9,3 kN
  • 静的搬送図C0: 8,8 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -50 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 20 g
show article view
ロッドエンド
仕様:
右ねじ
材質:
ステンレス鋼 1.4057、鍛造、研磨
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
42 mm
d3 [mm]:
M8
製品番号:
22982.0306
CAD
資料
ロッドエンド
  • 右ねじ, ステンレス鋼
  • d1: 8 mm
  • l1: 42 mm
  • b1: 12 mm
  • b2: 9 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: M8
  • d4: 10,4 mm
  • l2: 54 mm
  • l3: 25 mm
  • α: 14°
  • 動的搬送図C: 16,7 kN
  • 静的搬送図C0: 16,1 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -50 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 38 g
show article view
ロッドエンド
仕様:
右ねじ
材質:
ステンレス鋼 1.4057、鍛造、研磨
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
48 mm
d3 [mm]:
M10
製品番号:
22982.0308
CAD
資料
ロッドエンド
  • 右ねじ, ステンレス鋼
  • d1: 10 mm
  • l1: 48 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 10,5 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: M10
  • d4: 12,9 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 28 mm
  • α: 13°
  • 動的搬送図C: 23,4 kN
  • 静的搬送図C0: 25,5 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -50 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 62 g
show article view
ロッドエンド
仕様:
右ねじ
材質:
ステンレス鋼 1.4057、鍛造、研磨
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
54 mm
d3 [mm]:
M12
製品番号:
22982.0310
CAD
資料
ロッドエンド
  • 右ねじ, ステンレス鋼
  • d1: 12 mm
  • l1: 54 mm
  • b1: 16 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M12
  • d4: 15,4 mm
  • l2: 70 mm
  • l3: 32 mm
  • α: 13°
  • 動的搬送図C: 32 kN
  • 静的搬送図C0: 34,5 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -50 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 94 g
show article view
ロッドエンド
仕様:
右ねじ
材質:
ステンレス鋼 1.4057、鍛造、研磨
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
60 mm
d3 [mm]:
M14
製品番号:
22982.0312
CAD
資料
ロッドエンド
  • 右ねじ, ステンレス鋼
  • d1: 14 mm
  • l1: 60 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 13,5 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M14
  • d4: 16,8 mm
  • l2: 78 mm
  • l3: 38 mm
  • α: 16°
  • 動的搬送図C: 42 kN
  • 静的搬送図C0: 39,5 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -50 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 135 g
show article view
ロッドエンド
仕様:
右ねじ
材質:
ステンレス鋼 1.4057、鍛造、研磨
d1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
66 mm
d3 [mm]:
M16
製品番号:
22982.0314
CAD
資料
ロッドエンド
  • 右ねじ, ステンレス鋼
  • d1: 16 mm
  • l1: 66 mm
  • b1: 21 mm
  • b2: 15 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M16
  • d4: 19,3 mm
  • l2: 87 mm
  • l3: 40 mm
  • α: 15°
  • 動的搬送図C: 52,5 kN
  • 静的搬送図C0: 60,5 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -50 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 202 g
show article view
ロッドエンド
仕様:
右ねじ
材質:
ステンレス鋼 1.4057、鍛造、研磨
d1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
72 mm
d3 [mm]:
M18 x 1,5 mm
製品番号:
22982.0316
CAD
資料
ロッドエンド
  • 右ねじ, ステンレス鋼
  • d1: 18 mm
  • l1: 72 mm
  • b1: 23 mm
  • b2: 16,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M18 x 1,5 mm
  • d4: 21,8 mm
  • l2: 95 mm
  • l3: 44 mm
  • α: 15°
  • 動的搬送図C: 64 kN
  • 静的搬送図C0: 73 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -50 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 270 g
show article view
ロッドエンド
仕様:
右ねじ
材質:
ステンレス鋼 1.4057、鍛造、研磨
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
78 mm
d3 [mm]:
M20 x 1,5 mm
製品番号:
22982.0318
CAD
資料
ロッドエンド
  • 右ねじ, ステンレス鋼
  • d1: 20 mm
  • l1: 78 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: M20 x 1,5 mm
  • d4: 24,3 mm
  • l2: 103 mm
  • l3: 47 mm
  • α: 14°
  • 動的搬送図C: 78 kN
  • 静的搬送図C0: 83 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -50 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 350 g
show article view
ロッドエンド
仕様:
右ねじ
材質:
ステンレス鋼 1.4057、鍛造、研磨
d1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
84 mm
d3 [mm]:
M22 x 1,5 mm
製品番号:
22982.0320
CAD
資料
ロッドエンド
  • 右ねじ, ステンレス鋼
  • d1: 22 mm
  • l1: 84 mm
  • b1: 28 mm
  • b2: 20 mm
  • d2: 54 mm
  • d3: M22 x 1,5 mm
  • d4: 25,8 mm
  • l2: 111 mm
  • l3: 51 mm
  • α: 15°
  • 動的搬送図C: 97 kN
  • 静的搬送図C0: 100 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -50 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 459 g
show article view
ロッドエンド
仕様:
右ねじ
材質:
ステンレス鋼 1.4057、鍛造、研磨
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
94 mm
d3 [mm]:
M24 x 2 mm
製品番号:
22982.0322
CAD
資料
ロッドエンド
  • 右ねじ, ステンレス鋼
  • d1: 25 mm
  • l1: 94 mm
  • b1: 31 mm
  • b2: 22 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: M24 x 2 mm
  • d4: 29,6 mm
  • l2: 124 mm
  • l3: 57 mm
  • α: 15°
  • 動的搬送図C: 122 kN
  • 静的搬送図C0: 118 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -50 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 607 g
show article view
ロッドエンド
仕様:
左ねじ
材質:
快削鋼、旋削、亜鉛めっき処理
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
33 mm
d3 [mm]:
M5
製品番号:
22982.0124
CAD
資料
ロッドエンド
  • 左ねじ, 快削鋼
  • d1: 5 mm
  • l1: 33 mm
  • b1: 8 mm
  • b2: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: M5
  • d4: 7,7 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 19 mm
  • α: 13°
  • 動的搬送図C: 7,5 kN
  • 静的搬送図C0: 4,3 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -50 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 14 g
show article view
ロッドエンド
仕様:
左ねじ
材質:
快削鋼、旋削、亜鉛めっき処理
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
36 mm
d3 [mm]:
M6
製品番号:
22982.0126
CAD
資料
ロッドエンド
  • 左ねじ, 快削鋼
  • d1: 6 mm
  • l1: 36 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 6,75 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M6
  • d4: 8,9 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 21 mm
  • α: 13°
  • 動的搬送図C: 9,3 kN
  • 静的搬送図C0: 6 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -50 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 20 g
show article view
ロッドエンド

材質

本体

  • 快削鋼、旋削、亜鉛めっき処理
  • ステンレス鋼 1.4057、鍛造、研磨

ボールジョイント

  • 鋼製ローラーベアリング、熱処理、研削、研磨
  • ステンレス鋼1.4034、熱処理、研削、研磨

軸受

  • PTFE繊維

ベアリング外枠

  • 快削鋼、亜鉛めっき
  • ステンレス鋼 1.4571
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22982. ロッドエンド – DIN 12240-4, オネジ付き
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ロッドエンドの組立説明 (EH 22982.)
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい