ロッドエンド DIN 12240-4, メネジ付き

EH 22982.

ロッドエンドは、動的な荷重を受ける様々なアプリケーション向けです。腐食を受けやすい場所にはステンレス製のロッドエンドが適しています。

ロッドエンドは、シャフトとハウジングの間で遊びが必要なベアリングに使います。

ロッドエンドは、すぐに使えるパーツですDIN ISO 12240-4 (シリーズ K)。テフロンが、ベアリングケースに使われているため、メンテナンスフリーです。

技術情報のメモを取ってください

検索結果は 44 ヒットしました

仕様
材質
d1 [mm]
l1 [mm]
d3 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
右ねじ
材質:
快削鋼、旋削、亜鉛めっき処理
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
27 mm
d3 [mm]:
M5
製品番号:
22982.0202
CAD
資料
ロッドエンド
  • 右ねじ, 快削鋼
  • d1: 5 mm
  • l1: 27 mm
  • b1: 8 mm
  • b2: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: M5
  • d4: 7,7 mm
  • d5: 9 mm
  • d6: 11 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 10 mm
  • α: 13°
  • 二面幅: 9 mm
  • 動的搬送図C: 7,5 kN
  • 静的搬送図C0: 8 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -50 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 18 g
show article view
ロッドエンド
仕様:
右ねじ
材質:
快削鋼、旋削、亜鉛めっき処理
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
30 mm
d3 [mm]:
M6
製品番号:
22982.0204
CAD
資料
ロッドエンド
  • 右ねじ, 快削鋼
  • d1: 6 mm
  • l1: 30 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 6,75 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M6
  • d4: 8,9 mm
  • d5: 10 mm
  • d6: 13 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 12 mm
  • α: 13°
  • 二面幅: 11 mm
  • 動的搬送図C: 9,3 kN
  • 静的搬送図C0: 8,9 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -50 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 26 g
show article view
ロッドエンド
仕様:
右ねじ
材質:
快削鋼、旋削、亜鉛めっき処理
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
36 mm
d3 [mm]:
M8
製品番号:
22982.0206
CAD
資料
ロッドエンド
  • 右ねじ, 快削鋼
  • d1: 8 mm
  • l1: 36 mm
  • b1: 12 mm
  • b2: 9 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: M8
  • d4: 10,4 mm
  • d5: 12,5 mm
  • d6: 16 mm
  • l2: 48 mm
  • l3: 16 mm
  • α: 14°
  • 二面幅: 13 mm
  • 動的搬送図C: 16,7 kN
  • 静的搬送図C0: 14,1 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -50 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 47 g
show article view
ロッドエンド
仕様:
右ねじ
材質:
快削鋼、旋削、亜鉛めっき処理
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
43 mm
d3 [mm]:
M10
製品番号:
22982.0208
CAD
資料
ロッドエンド
  • 右ねじ, 快削鋼
  • d1: 10 mm
  • l1: 43 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 10,5 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: M10
  • d4: 12,9 mm
  • d5: 15 mm
  • d6: 19 mm
  • l2: 57 mm
  • l3: 20 mm
  • α: 13°
  • 二面幅: 17 mm
  • 動的搬送図C: 23,4 kN
  • 静的搬送図C0: 19,3 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -50 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 76 g
show article view
ロッドエンド
仕様:
右ねじ
材質:
快削鋼、旋削、亜鉛めっき処理
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
M12
製品番号:
22982.0210
CAD
資料
ロッドエンド
  • 右ねじ, 快削鋼
  • d1: 12 mm
  • l1: 50 mm
  • b1: 16 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M12
  • d4: 15,4 mm
  • d5: 17,5 mm
  • d6: 22 mm
  • l2: 66 mm
  • l3: 22 mm
  • α: 13°
  • 二面幅: 19 mm
  • 動的搬送図C: 32 kN
  • 静的搬送図C0: 23,5 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -50 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 113 g
show article view
ロッドエンド
仕様:
右ねじ
材質:
快削鋼、旋削、亜鉛めっき処理
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
57 mm
d3 [mm]:
M14
製品番号:
22982.0212
CAD
資料
ロッドエンド
  • 右ねじ, 快削鋼
  • d1: 14 mm
  • l1: 57 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 13,5 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M14
  • d4: 16,8 mm
  • d5: 20 mm
  • d6: 25 mm
  • l2: 75 mm
  • l3: 25 mm
  • α: 16°
  • 二面幅: 22 mm
  • 動的搬送図C: 42 kN
  • 静的搬送図C0: 21 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -50 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 165 g
show article view
ロッドエンド
仕様:
右ねじ
材質:
快削鋼、旋削、亜鉛めっき処理
d1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
64 mm
d3 [mm]:
M16
製品番号:
22982.0214
CAD
資料
ロッドエンド
  • 右ねじ, 快削鋼
  • d1: 16 mm
  • l1: 64 mm
  • b1: 21 mm
  • b2: 15 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M16
  • d4: 19,3 mm
  • d5: 22 mm
  • d6: 27 mm
  • l2: 85 mm
  • l3: 28 mm
  • α: 15°
  • 二面幅: 22 mm
  • 動的搬送図C: 52,5 kN
  • 静的搬送図C0: 32 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -50 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 235 g
show article view
ロッドエンド
仕様:
右ねじ
材質:
快削鋼、旋削、亜鉛めっき処理
d1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
71 mm
d3 [mm]:
M18 x 1,5 mm
製品番号:
22982.0216
CAD
資料
ロッドエンド
  • 右ねじ, 快削鋼
  • d1: 18 mm
  • l1: 71 mm
  • b1: 23 mm
  • b2: 16,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M18 x 1,5 mm
  • d4: 21,8 mm
  • d5: 25 mm
  • d6: 31 mm
  • l2: 94 mm
  • l3: 32 mm
  • α: 15°
  • 二面幅: 27 mm
  • 動的搬送図C: 64 kN
  • 静的搬送図C0: 38,5 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -50 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 317 g
show article view
ロッドエンド
仕様:
右ねじ
材質:
快削鋼、旋削、亜鉛めっき処理
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
77 mm
d3 [mm]:
M20 x 1,5 mm
製品番号:
22982.0218
CAD
資料
ロッドエンド
  • 右ねじ, 快削鋼
  • d1: 20 mm
  • l1: 77 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: M20 x 1,5 mm
  • d4: 24,3 mm
  • d5: 27,5 mm
  • d6: 34 mm
  • l2: 102 mm
  • l3: 33 mm
  • α: 14°
  • 二面幅: 32 mm
  • 動的搬送図C: 78 kN
  • 静的搬送図C0: 44 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -50 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 413 g
show article view
ロッドエンド
仕様:
右ねじ
材質:
快削鋼、旋削、亜鉛めっき処理
d1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
84 mm
d3 [mm]:
M22 x 1,5 mm
製品番号:
22982.0220
CAD
資料
ロッドエンド
  • 右ねじ, 快削鋼
  • d1: 22 mm
  • l1: 84 mm
  • b1: 28 mm
  • b2: 20 mm
  • d2: 54 mm
  • d3: M22 x 1,5 mm
  • d4: 25,8 mm
  • d5: 30 mm
  • d6: 37 mm
  • l2: 111 mm
  • l3: 37 mm
  • α: 15°
  • 二面幅: 32 mm
  • 動的搬送図C: 97 kN
  • 静的搬送図C0: 53 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -50 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 528 g
show article view
ロッドエンド
仕様:
右ねじ
材質:
快削鋼、旋削、亜鉛めっき処理
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
94 mm
d3 [mm]:
M24 x 2 mm
製品番号:
22982.0222
CAD
資料
ロッドエンド
  • 右ねじ, 快削鋼
  • d1: 25 mm
  • l1: 94 mm
  • b1: 31 mm
  • b2: 22 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: M24 x 2 mm
  • d4: 29,6 mm
  • d5: 33,5 mm
  • d6: 42 mm
  • l2: 124 mm
  • l3: 42 mm
  • α: 15°
  • 二面幅: 36 mm
  • 動的搬送図C: 122 kN
  • 静的搬送図C0: 62 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -50 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 725 g
show article view
ロッドエンド
仕様:
右ねじ
材質:
ステンレス鋼 1.4057、鍛造、研磨
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
27 mm
d3 [mm]:
M5
製品番号:
22982.0402
CAD
資料
ロッドエンド
  • 右ねじ, ステンレス鋼
  • d1: 5 mm
  • l1: 27 mm
  • b1: 8 mm
  • b2: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: M5
  • d4: 7,7 mm
  • d5: 9 mm
  • d6: 11 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 10 mm
  • α: 13°
  • 二面幅: 9 mm
  • 動的搬送図C: 7,5 kN
  • 静的搬送図C0: 11,8 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -50 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 18 g
show article view
ロッドエンド
仕様:
右ねじ
材質:
ステンレス鋼 1.4057、鍛造、研磨
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
30 mm
d3 [mm]:
M6
製品番号:
22982.0404
CAD
資料
ロッドエンド
  • 右ねじ, ステンレス鋼
  • d1: 6 mm
  • l1: 30 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 6,75 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M6
  • d4: 8,9 mm
  • d5: 10 mm
  • d6: 13 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 12 mm
  • α: 13°
  • 二面幅: 11 mm
  • 動的搬送図C: 9,3 kN
  • 静的搬送図C0: 13,1 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -50 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 26 g
show article view
ロッドエンド
仕様:
右ねじ
材質:
ステンレス鋼 1.4057、鍛造、研磨
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
36 mm
d3 [mm]:
M8
製品番号:
22982.0406
CAD
資料
ロッドエンド
  • 右ねじ, ステンレス鋼
  • d1: 8 mm
  • l1: 36 mm
  • b1: 12 mm
  • b2: 9 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: M8
  • d4: 10,4 mm
  • d5: 12,5 mm
  • d6: 16 mm
  • l2: 48 mm
  • l3: 16 mm
  • α: 14°
  • 二面幅: 13 mm
  • 動的搬送図C: 16,7 kN
  • 静的搬送図C0: 20,7 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -50 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 47 g
show article view
ロッドエンド
仕様:
右ねじ
材質:
ステンレス鋼 1.4057、鍛造、研磨
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
43 mm
d3 [mm]:
M10
製品番号:
22982.0408
CAD
資料
ロッドエンド
  • 右ねじ, ステンレス鋼
  • d1: 10 mm
  • l1: 43 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 10,5 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: M10
  • d4: 12,9 mm
  • d5: 15 mm
  • d6: 19 mm
  • l2: 57 mm
  • l3: 20 mm
  • α: 13°
  • 二面幅: 17 mm
  • 動的搬送図C: 23,4 kN
  • 静的搬送図C0: 28,3 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -50 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 76 g
show article view
ロッドエンド
仕様:
右ねじ
材質:
ステンレス鋼 1.4057、鍛造、研磨
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
M12
製品番号:
22982.0410
CAD
資料
ロッドエンド
  • 右ねじ, ステンレス鋼
  • d1: 12 mm
  • l1: 50 mm
  • b1: 16 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M12
  • d4: 15,4 mm
  • d5: 17,5 mm
  • d6: 22 mm
  • l2: 66 mm
  • l3: 22 mm
  • α: 13°
  • 二面幅: 19 mm
  • 動的搬送図C: 32 kN
  • 静的搬送図C0: 34,5 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -50 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 113 g
show article view
ロッドエンド
仕様:
右ねじ
材質:
ステンレス鋼 1.4057、鍛造、研磨
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
57 mm
d3 [mm]:
M14
製品番号:
22982.0412
CAD
資料
ロッドエンド
  • 右ねじ, ステンレス鋼
  • d1: 14 mm
  • l1: 57 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 13,5 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M14
  • d4: 16,8 mm
  • d5: 20 mm
  • d6: 25 mm
  • l2: 75 mm
  • l3: 25 mm
  • α: 16°
  • 二面幅: 22 mm
  • 動的搬送図C: 42 kN
  • 静的搬送図C0: 39,5 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -50 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 165 g
show article view
ロッドエンド
仕様:
右ねじ
材質:
ステンレス鋼 1.4057、鍛造、研磨
d1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
64 mm
d3 [mm]:
M16
製品番号:
22982.0414
CAD
資料
ロッドエンド
  • 右ねじ, ステンレス鋼
  • d1: 16 mm
  • l1: 64 mm
  • b1: 21 mm
  • b2: 15 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M16
  • d4: 19,3 mm
  • d5: 22 mm
  • d6: 27 mm
  • l2: 85 mm
  • l3: 28 mm
  • α: 15°
  • 二面幅: 22 mm
  • 動的搬送図C: 52,5 kN
  • 静的搬送図C0: 60,5 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -50 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 235 g
show article view
ロッドエンド
仕様:
右ねじ
材質:
ステンレス鋼 1.4057、鍛造、研磨
d1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
71 mm
d3 [mm]:
M18 x 1,5 mm
製品番号:
22982.0416
CAD
資料
ロッドエンド
  • 右ねじ, ステンレス鋼
  • d1: 18 mm
  • l1: 71 mm
  • b1: 23 mm
  • b2: 16,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M18 x 1,5 mm
  • d4: 21,8 mm
  • d5: 25 mm
  • d6: 31 mm
  • l2: 94 mm
  • l3: 32 mm
  • α: 15°
  • 二面幅: 27 mm
  • 動的搬送図C: 64 kN
  • 静的搬送図C0: 73 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -50 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 317 g
show article view
ロッドエンド
仕様:
右ねじ
材質:
ステンレス鋼 1.4057、鍛造、研磨
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
77 mm
d3 [mm]:
M20 x 1,5 mm
製品番号:
22982.0418
CAD
資料
ロッドエンド
  • 右ねじ, ステンレス鋼
  • d1: 20 mm
  • l1: 77 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: M20 x 1,5 mm
  • d4: 24,3 mm
  • d5: 27,5 mm
  • d6: 34 mm
  • l2: 102 mm
  • l3: 33 mm
  • α: 14°
  • 二面幅: 32 mm
  • 動的搬送図C: 78 kN
  • 静的搬送図C0: 83 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -50 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 413 g
show article view
ロッドエンド
仕様:
右ねじ
材質:
ステンレス鋼 1.4057、鍛造、研磨
d1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
84 mm
d3 [mm]:
M22 x 1,5 mm
製品番号:
22982.0420
CAD
資料
ロッドエンド
  • 右ねじ, ステンレス鋼
  • d1: 22 mm
  • l1: 84 mm
  • b1: 28 mm
  • b2: 20 mm
  • d2: 54 mm
  • d3: M22 x 1,5 mm
  • d4: 25,8 mm
  • d5: 30 mm
  • d6: 37 mm
  • l2: 111 mm
  • l3: 37 mm
  • α: 15°
  • 二面幅: 32 mm
  • 動的搬送図C: 97 kN
  • 静的搬送図C0: 100 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -50 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 528 g
show article view
ロッドエンド
仕様:
右ねじ
材質:
ステンレス鋼 1.4057、鍛造、研磨
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
94 mm
d3 [mm]:
M24 x 2 mm
製品番号:
22982.0422
CAD
資料
ロッドエンド
  • 右ねじ, ステンレス鋼
  • d1: 25 mm
  • l1: 94 mm
  • b1: 31 mm
  • b2: 22 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: M24 x 2 mm
  • d4: 29,6 mm
  • d5: 33,5 mm
  • d6: 42 mm
  • l2: 124 mm
  • l3: 42 mm
  • α: 15°
  • 二面幅: 36 mm
  • 動的搬送図C: 122 kN
  • 静的搬送図C0: 118 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -50 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 725 g
show article view
ロッドエンド
仕様:
左ねじ
材質:
快削鋼、旋削、亜鉛めっき処理
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
27 mm
d3 [mm]:
M5
製品番号:
22982.0224
CAD
資料
ロッドエンド
  • 左ねじ, 快削鋼
  • d1: 5 mm
  • l1: 27 mm
  • b1: 8 mm
  • b2: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: M5
  • d4: 7,7 mm
  • d5: 9 mm
  • d6: 11 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 10 mm
  • α: 13°
  • 二面幅: 9 mm
  • 動的搬送図C: 7,5 kN
  • 静的搬送図C0: 8 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -50 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 19 g
show article view
ロッドエンド
仕様:
左ねじ
材質:
快削鋼、旋削、亜鉛めっき処理
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
30 mm
d3 [mm]:
M6
製品番号:
22982.0226
CAD
資料
ロッドエンド
  • 左ねじ, 快削鋼
  • d1: 6 mm
  • l1: 30 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 6,75 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M6
  • d4: 8,9 mm
  • d5: 10 mm
  • d6: 13 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 12 mm
  • α: 13°
  • 二面幅: 11 mm
  • 動的搬送図C: 9,3 kN
  • 静的搬送図C0: 8,9 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -50 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 26 g
show article view
ロッドエンド

材質

本体

  • 快削鋼、旋削、亜鉛めっき処理
  • ステンレス鋼 1.4057、鍛造、研磨

ボールジョイント

  • 鋼製ローラーベアリング、熱処理、研削、研磨
  • ステンレス鋼1.4034、熱処理、研削、研磨

軸受

  • PTFE繊維

ベアリング外枠

  • 快削鋼、亜鉛めっき
  • ステンレス鋼 1.4571
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22982. ロッドエンド – DIN 12240-4, メネジ付き
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ロッドエンドの組立説明 (EH 22982.)
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい