このシールは、液体やゴミの侵入を防ぎます。このブッシュは、従って屋外で使用する際に適しています。
この位置決めブッシュは、素早く安全にリフティング・ピンEH22350を位置決めするのに使われます。
このタイプは、ねじ止めした際に表面が平らになる必要がある場合に適しています。
取り付けにはめがねレンチが必要となりますが、アクセサリーとして用意しています。六角レンチ、ドライバーと組み合わせることにより、狭いスペースで使用することも可能です。
高い耐食性と耐摩耗性。
この製品は 22350.1962 - シール付位置決めブッシュ、平面 リフティング・ピン用 / (d1 H11: 12 mm, d2: M24 x 1,5 mm, 適合ピン 公称長さ: 15 mm) 製品グループの1モデルです シール付位置決めブッシュ、平面 リフティング・ピン用 (EH 22350.)
ブッシュ
Oリング
バネ
余裕ある公差と機能の持続。様々な材質に取付可能。
このタイプは、オプションの組み付け工具を使ってフラットにねじ込むことができます。
ロック・ナットを使って、厚みの薄い個所や止り穴でも取付け可能