この位置決めブッシュは、素早く安全にリフティング・ピンEH22350を位置決めするのに使われます。
高い耐食性と耐摩耗性。
この製品は 22350.0916 - ロケーティング・ブッシュ リフティング・ピン用 / (d1 H11: 10 mm, d2: M20, 適合ピン 公称長さ: 50 mm) 製品グループの1モデルです ロケーティングブッシュ リフティング・ピン用 (EH 22350.)
余裕ある公差と機能の持続。様々な材質に取付可能。
ロック・ナットを使って、厚みの薄い個所や止り穴でも取付け可能