22590.0010 - レべリング・パッド

マウントパッドは、脚もしくはスラストパッドとして使用できます。15度までの傾きを吸収可能です。

この製品は 22590.0010 - レべリング・パッド / パッドと ボール部 (d1: M10) 製品グループの1モデルです レべリング・パッド (EH 22590.)

仕様
材質
d1 [mm]
l1 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
パッドと ボール部
図:
1
材質:
熱処理鋼、黒染
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
-
製品番号:
22590.0010
資料
レべリング・パッド
  • パッドと ボール部 – 図 1, 熱処理鋼
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • h1: 約 22 mm
  • h2: 5 mm
  • t: 9 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 20 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 67 g
レべリング・パッド

材質

ボール・エレメント

  • 熱処理鋼、熱処理、黒染

パッド

  • 熱処理鋼、黒染

備考

d1 が M10 とM12のロックナットは、DIN 934に準拠しています

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22590.0010