マウントパッドは、脚もしくはスラストパッドとして使用できます。15度までの傾きを吸収可能です。
パッドには取付用の穴が2か所あります。
この製品は 22590.0822 - レべリング・パッド 固定用穴付 / ステンレス鋼製 パッド、ボール部、 オネジ (d1: M8, l1: 80 mm) 製品グループの1モデルです レべリング・パッド 固定用穴付 (EH 22590.)
ボルト付 ボール・エレメント
カウンター・ナット
パッド
d1 が M10 とM12のロックナットは、DIN 934に準拠しています