相手部品にねじ込みが可能なグラブスクリューの受けです。
ネジ部に加工された二面幅や底面の六角穴を使って高さ調整ができるコンパクトな設計です。
この製品は 22591.0216 - フォルクラムねじ / ステンレス鋼 (d1: M30 x 2 mm, d2: M16) 製品グループの1モデルです ファルクラムねじ (EH 22591.)
本体
ボール・エレメント
グラブ・スクリューの負荷は押し方向のみにしてください。