板ばねを使ったこのラテラル・スプリングはワークや部品を突き当て部材に押し付け、簡単に位置決めするために使われます。例えばプリント基板を軽く固定したり、治具の中でクランプ前にワークを一方向に寄せたい時などに最適です。
板ばねが両側にあるタイプは、複数の部品を並べてクランプする場合に使います。
板ばね位置h1より下ではワークを下方向に抑える効果もあります。
この製品は 22160.0212 - ラテラル・スプリングプランジャー 板ばねタイプ / 両側 (l1 ±1: 72 mm) 製品グループの1モデルです ラテラルスプリングプランジャー 板ばねタイプ (EH 22160.)
バネ部材