位置決めや押し当てに使います。例えば塗装やサンドブラストの際など。
この製品は 22150.1026 - プレッシャーピン 圧入タイプ シール無し ピン無し / 標準荷重 (d1: 10 mm, d2: M4, バネ力 F max.1: 約 75 N) 製品グループの1モデルです プレッシャーピン 圧入タイプ シール無し ピン無し (EH 22150.)
本体
ねじ付プレート
バネ
ねじ付プレートにユーザー側で製作したピンを取り付けて使用します。
スプリング圧標準仕様 = バネ鋼、黒染
取り付け用穴間隔の計算式:
l0 = z/2 + w + x
l0 = 軸間距離
y = ワークの高さ
w = ワークの長さ
x = ストローク
z = 突き当てピンの直径
寸法xの計算式: x = d2/2 - s
組み付けは圧入によります。