2B150.0426 - プレッシャーピン
プラスティック製のバネとピン、インチサイズ

位置決めや押し当てに使います。例えば塗装やサンドブラストの際など。

この製品は 2B150.0426 - プレッシャーピン プラスティック製のバネとピン、インチサイズ / 標準荷重 (d1: 7/16 インチ, d2: 0,236 インチ, バネ力 F max.1: 約 6,7 lb) 製品グループの1モデルです プレッシャーピン プラスティック製のバネとピン、インチサイズ (EH 2B150.)

材質
ピン
d1 [インチ]
d2 [インチ]
バネ力 F - max.1) 約 [lb]
ストローク s [インチ]

詳細情報

製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
アルミニウム
ピン:
POM、白
d1 [インチ]:
7/16 インチ
d2 [インチ]:
0,236 インチ
バネ力 F max.1) 約 [lb]:
約 6,7 lb
ストローク s [インチ]:
0,02 インチ
製品番号:
2B150.0426
資料
プレッシャーピン
  • ピン: 熱可塑性樹脂/標準荷重
  • d1: 7/16 インチ
  • d2: 0,236 インチ
  • バネ力 F max.1): 約 6,7 lb
  • l1 -0,03: 0,374 インチ
  • l2 ±0,02: 0,406 インチ
  • ストローク s: 0,02 インチ
  • 取付穴 D H8: 0,438 インチ
  • x2): 0,098 インチ
  • 使用環境温度範囲 max.: 176 °F
  • 重量: 0,057 oz
プレッシャーピン
製品
製品番号
在庫
製品:
サイズ別組付け工具
プレッシャー・ピン(圧入タイプ用)
d1: 10 mm
製品番号:
22150.0831
組付工具
  • 組付工具
  • d1: 10 mm
  • 重量: 49 g

材質

本体

  • アルミニウム AI

バネ

  • プラスチック

ピン

  • POM、白

マーキング

スプリング圧標準仕様 = 赤色バネ

組立

組み付けは圧入によります。

取付け用穴間隔の計算式:

l0 = z/2 + w + x

l0 = 軸間距離

y = ワークの高さ

w = ワークの長さ

x = 下記参照

s = ストローク

z = 突き当てピンの直径

寸法xの計算式:(l2 - d2/2と同じ、もしくは背の高いワークの場合) x = d2/2 - s

寸法xの計算式:(l2 - d2/2より背の低いワークの場合) x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) x 0.123]

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 2B150.0426
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ラテラル・スプリングプランジャー- インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ラテラルスプリングプランジャー