この偏心スリーブはプレッシャー・ピンEH 22150.と共に用いて、寸法公差の大きいワークの位置決めやクランプに使います。向きを決めたうえでネジによって固定します。
この製品は 22150.0812 - 偏心スリーブ プレッシャー・ピン(圧入タイプ用) / (d1 H8: 12 mm) 製品グループの1モデルです 偏心スリーブ プレッシャー・ピン(圧入タイプ用) (EH 22150.)
本体
取付けと位置決めは、ネジ付きピンを使ってクランプします