22150.0810 - 偏心スリーブ
プレッシャー・ピン(圧入タイプ用)

この偏心スリーブはプレッシャー・ピンEH 22150.と共に用いて、寸法公差の大きいワークの位置決めやクランプに使います。向きを決めたうえでネジによって固定します。

この製品は 22150.0810 - 偏心スリーブ プレッシャー・ピン(圧入タイプ用) / (d1 H8: 10 mm) 製品グループの1モデルです 偏心スリーブ プレッシャー・ピン(圧入タイプ用) (EH 22150.)

d1 H8 [mm]
d2 h9 [mm]
l [mm]
x [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
d1 H8 [mm]:
10 mm
d2 h9 [mm]:
16 mm
l [mm]:
11,9 mm
x [mm]:
2 mm
製品番号:
22150.0810
資料
偏心スリーブ
  • d1 H8: 10 mm
  • d2 h9: 16 mm
  • l: 11,9 mm
  • x: 2 mm
  • 取付穴 D H8: 16 mm
  • 重量: 9,5 g
偏心スリーブ

材質

本体

  • スティール、黒染

組立

取付けと位置決めは、ネジ付きピンを使ってクランプします

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22150.0810
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ラテラル・スプリングプランジャー- インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ラテラルスプリングプランジャー