22110.0454 - ロケーティングブッシュ
インデックスボルト用

インデックス・ボルト用のブッシュです。固定ブロック22110.0412と22110.0416にも適合します。

この製品は 22110.0454 - ロケーティングブッシュ インデックスボルト用 / (d1: M12 x 1,5 mm, 適合 ボルト: 4 mm) 製品グループの1モデルです ロケーティングブッシュ インデックスボルト用 (EH 22110.)

d1 [mm]
d2 +0,1 [mm]
適合 ボルト [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d2 +0,1 [mm]:
4,2 mm
適合 ボルト [mm]:
4 mm
製品番号:
22110.0454
資料
ロケーティングブッシュ
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2 +0,1: 4,2 mm
  • d3 ±0,3: 12,1 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2 -0,3: 10 mm
  • l3: 13 mm
  • 適合 ボルト: 4 mm
  • 二面幅: 13 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 10 g
ロケーティングブッシュ

材質

  • スティール、窒化処理
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22110.0454