特に厚みの薄い対象物への取付に適します。
小型のインデックス・ボルト。
この製品は 22110.0044 - インデックスボルト、ミニタイプ / ロック機能無し、黒色ノブ (d1 0 -0,06: 4 mm) 製品グループの1モデルです インデックスボルト、ミニタイプ (EH 22110.)
本体
ロック・ピン
ノブ
分解不可能
本体ネジ部をねじ込んだのち、ノブを持ち上げて六角部を使って締め付けます。
ディスタンス・カラー(EH 22120.)を使って本体の取付高さを変えることができます。
ホールド機構付の物はノブを引き出して30°回せばホールドされます。