特に厚みの薄い対象物への取付に適します。
小型のインデックス・ボルト。
ネジ部の根元は逃げてあるので完全にねじ込めます。
この製品は 22110.0608 - インデックスボルト、ミニタイプ 標準仕様 / ホールド機構なし (d1 h9: 5 mm, d2: M10 x 1 mm) 製品グループの1モデルです インデックスボルト、ミニタイプ 標準仕様 (EH 22110.)
本体
ロック・ピン
ノブ
分解不可能
本体ネジ部をねじ込んだのち、ノブを持ち上げて六角部を使って締め付けます。
ディスタンス・カラー(EH 22120.)を使って本体の取付高さを変えることができます。
ホールド機構付の物はノブを引き出して30°回せばホールドされます。