インデックスプランジャーは、インデックス用の穴と使います
ホールド機構付も無しも外形寸法は変わりません。
ネジ部の根元は逃げてあるので完全にねじ込めます。
この製品は 22110.2127 - インデックスボルト、コンパクトタイプ 六角カラー付 ホールド機構付 / ノブ付、赤色 (d1 -0,02 -0,05: 5 mm, l2 min.: 8 mm) 製品グループの1モデルです インデックスボルト、コンパクトタイプ 六角カラー付 ホールド機構付 (EH 22110.)
本体
ロック・ピン
ノブ
分解不可能
ロック・ナットは別売りです。
ディスタンス・カラー(EH 22120.)を使って本体の取付高さを変えることができます。
ノブを引き出して90°回転させ、ノッチによりピンが引っ込んだ状態に固定します。