余り精度を要求しない使い方に限られます。
シンプルでスペースを取らない形状。
この製品は 22120.0723 - インデックス・ボルト シンプル・タイプ / リング付 ホールド機構なし (d1 -0,05: 3 mm) 製品グループの1モデルです インデックス・ボルト シンプル・タイプ (EH 22120.)
本体
ロック・ピン
リング
ロック・ナットは別売りです。
ホールド機構付のタイプでは、ノブを引き、ノッチまで90°回転させれば、ロックピンは引き込まれた状態で保持されます