インデックスプランジャーは、インデックス用の穴と使います
このセンサー付インデックスプランジャーは、インデックスプランジャーのインデックス位置を監視出来ます。センサーは、プランジャー のl2 長さの2/3でオンになります。 電気信号の出力に加えて、センサー付属のLEDで状態を確認することが出来ます。
この製品は 22123.0112 - インデックス・ボルト センサー付き / ノブ付、 ホールド機構付 (d1 -0,02 -0,05: 12 mm, d2: M20 x 1,5 mm, l2 min.: 15 mm) 製品グループの1モデルです インデックス・ボルト センサー付き (EH 22123.)
本体
ロック・ピン
ノブ
ケーブル
マグネット
センサー
カウンター・ナット
分解不可能
この同梱されているセンサーと取付用クリップは、同梱の六角レンチで組み付けることが可能です。センサーケーブルの引き回しは、個別に行ってください。
注意:
動作障害を起こしますので、磁気をインデックスプランジャーに近づけないで下さい。
ホールド機構付のタイプでは、ノブを引き、ノッチまで90°回転させれば、ロックピンは引き込まれた状態で保持されます