インデックスプランジャーは、インデックス用の穴と使います
この製品は 22110.2346 - インデックス・ボルト 取付用フランジ付、水平、ステンレス鋼 / ノブ付、 ホールド機構付 (d1 h11: 6 mm) 製品グループの1モデルです インデックス・ボルト 取付用フランジ付、水平、ステンレス鋼 (EH 22110.)
ハウジング
ロック・ピン
ノブ
分解不可能
取り付けにはワッシャー(ISO 7092等)を使います。
ホールド機構付のタイプでは、ノブを引き、ノッチまで90°回転させれば、ロックピンは引き込まれた状態で保持されます