インデックスプランジャーは、インデックス用の穴と使います
ステンレス鋼A4採用モデルは、耐腐食性に優れています
この製品は 22120.1158 - インデックス・ボルト 六角カラー付、ステンレス鋼 A4 / ステンレス鋼製ノブ付 (d1 -0,02 -0,05: 8 mm, d2: M16 x 1,5 mm, l2 min.: 12 mm) 製品グループの1モデルです インデックス・ボルト 六角カラー付、ロック機構、ステンレス鋼A4 (EH 22120.)
本体
ロック・ピン
ノブ
カウンター・ナット
分解不可能
ロック・ナットは別売りです。