インデックスプランジャーは、インデックス用の穴と使います
この製品は 22120.0606 - インデックス・ボルト 六角カラー付 ホールド機構付 / (d1 -0,02 -0,05: 6 mm) 製品グループの1モデルです インデックス・ボルト 六角カラー付 ホールド機構付 (EH 22120.)
本体
ロック・ピン
ノブ
分解不可能
ロック・ナットは別売りです。
ディスタンス・カラー(EH 22120.)を使って本体の取付高さを変えることができます。
ノブを引き出して90°回転させ、ノッチによりピンが引っ込んだ状態に固定します。