インデックスプランジャーは、インデックス用の穴と使います
板厚の薄い部品への固定に適しています。
このインデックス・ボルトは小型であることが特長です。
この製品は 22120.0976 - インデックス・ボルト フランジ付 / ホールド機構付 (d1 -0,02 -0,05: 6 mm, l2: 6 mm) 製品グループの1モデルです インデックス・ボルト フランジ付 (EH 22120.)
1) 統計的平均値
2) ピンは完全には引き込まれません。
フランジ部
ロック・ピン
ノブ
分解不可能
ホールド機構の付いた仕様では、ノブを引いて90°回します。