インデックスボルトは、インデックス目的に使われます
プラスティック・キャップ付き仕様で、操作性が改善されます
この製品は 22120.0389 - インデックス・ボルト フランジ付 / グリップ用プラスティックカバー付 (d1 0 -0,05: 8 mm, l2: 12 mm) 製品グループの1モデルです インデックス・ボルト フランジ付 (EH 22120.)
詳細情報
本体
ロック・ピン
プラスティック・キャップ
取付穴の両側ともザグリ付なのでどちら向きにも取り付けられます。
横位置に取り付けるフランジ付き。
レバーを180°回せばピンが引き込まれ、ノッチ部によりピンが引き込まれた状態で保持されます。