薄板の貫通穴に取り付けるインデックス・ボルト。
この製品は 22120.0287 - インデックス・ボルト 薄板用 / ホールド機構付 (d1 -0,02 -0,05: 6 mm, l2: 10,5 mm) 製品グループの1モデルです インデックス・ボルト 薄板用 (EH 22120.)
本体
ロック・ピン
ノブ
分解不可能
固定用スリーブを使って1-5 mmの板厚に取り付けられます。
ホールド機構付のタイプでは、ノブを引いて90°回せばノッチによってロックされます。このエレメントでは相手部品の厚みによっては、ノブを一杯に引いてもピンが入りきらないことがあります。