22120.0675 - ディスタンス・カラー
インデックスボルト用

このディスタンス・カラーを使えば、インデックス・ボルトのねじ込み深さを調整することができます。

この製品は 22120.0675 - ディスタンス・カラー インデックスボルト用 / (d1 H12: 12 mm, l ±0,1: 5 mm) 製品グループの1モデルです ディスタンス・カラー インデックスボルト用 (EH 22120.)

d1 H12 [mm]
l - ±0,1 [mm]
インデックスボルトのサイズ [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
d1 H12 [mm]:
12 mm
l ±0,1 [mm]:
5 mm
インデックスボルトのサイズ [mm]:
M12
製品番号:
22120.0675
資料
ディスタンス・カラー
  • d1 H12: 12 mm
  • l ±0,1: 5 mm
  • d2 -0,1: 17 mm
  • インデックスボルトのサイズ: M12
  • 終了の図: 3/4
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 4,4 g
ディスタンス・カラー

材質

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22120.0675