スラストポイント付グラブ・スクリューDIN6332(EH22540.)と組み合わせてお使いください。
この製品は 22560.0120 - スラストパッド DIN6311及び薄型 / DIN6311 S型、リテーナーリング付 (d1: 20 mm) 製品グループの1モデルです スラストパッド DIN6311及び薄型 (EH 22560.)
このスラスト・パッドは穴の内側にスプリング・リテーナーがはめ込まれています。 グラブ・スクリューをリングの開口部に対して出来るだけ傾け、押し入れます。