22570.0448 - グラブスクリュー
ボールポイント付

ボールポイント付きグラブスクリュー (EH22570.)は、プラスティック製のスラストパッド(EH22570.)と組み合わせてお使いください。

この製品は 22570.0448 - グラブスクリュー ボールポイント付 / (d1: M10, l: 40 mm) 製品グループの1モデルです グラブスクリュー ボールポイント付 (EH 22570.)

材質
d1 [mm]
l [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
製品番号:
22570.0448
資料
グラブスクリュー
  • ステンレス鋼
  • d1: M10
  • l: 40 mm
  • d2 +0,05: 7,8 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 重量: 16 g
グラブスクリュー

材質

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22570.0448