22570.0224 - グラブスクリュー
ボールポイント付

ボールポイント付きグラブスクリュー (EH22570.)は、プラスティック製のスラストパッド(EH22570.)と組み合わせてお使いください。

この製品は 22570.0224 - グラブスクリュー ボールポイント付 / (d1: M8, l: 50 mm) 製品グループの1モデルです グラブスクリュー ボールポイント付 (EH 22570.)

材質
d1 [mm]
l [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
快削鋼、強度クラス5.8、黒染
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
50 mm
製品番号:
22570.0224
資料
グラブスクリュー
  • 快削鋼
  • d1: M8
  • l: 50 mm
  • d2 +0,05: 6,1 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 重量: 14 g
グラブスクリュー

材質

  • 快削鋼、強度クラス5.8、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22570.0224