クランピング・キャッチには、円周方向にテーパー面がありますので、安全かつ確実に素早いクランプ、リリースが可能です。また、高いクランプ力と幅広い調整範囲が特長です。また、浅いテーパー角度による、くさび効果によって自己保持します。
この製品は 22260.0550 - クランピング・キャッチ / クランプボルト付、斜面下向き () 製品グループの1モデルです クランピング・キャッチ (EH 22260.)
本体
ねじ
特注で左回りも製作できます
M 10 (SW 6)で固定します。最大締付けトルクは40 Nmです
固定ボルトとワッシャーは、調整可能です。固定ボルトが締まった状態でもレバーを希望の位置に軽く回すことができます。製品番号22260.0250/.0251、22260.0450/.0451では、セレーションを使い、レバーを最適な向きに設定することができます。