22260.0016 - ドア・キャッチ

仕様
d1 [mm]
d2 H8 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
右回しでロック
d1 [mm]:
80 mm
d2 H8 [mm]:
16 mm
製品番号:
22260.0016
資料
ドア・キャッチ
  • 右回しでロック
  • d1: 80 mm
  • d2 H8: 16 mm
  • d3: 27 mm
  • b1: 24 mm
  • b2: 12 mm
  • b3: 6 mm
  • b4: 8,8 mm
  • 重量: 174 g
ドア・キャッチ

材質

  • 鉄系焼結合金

組立

軸との結合にはピンを打ちます。溶接には適しません。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22260.0016