部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。
いずれの仕様も耐食性に優れています。
扱いやすい形状のグリップ。
この製品は 22400.0075 - ソケット・ピン スプリング加圧ボール付 / (d1 -0,04 -0,08: 6 mm, l1 +0,6: 50 mm) 製品グループの1モデルです ソケット・ピン スプリング加圧ボール付 (EH 22400.)
ピン部
グリップ
バネ
安全上の注意:このソケット・ピンは、ボールをバネで直接押しているタイプです。EH 22340., EH 22350., EH 22360., EH 22370., EH 22380. などとは異なり、ボールはロックされません。