袋穴(H11)に追加固定用ブッシュ無しで、素早い締結、ロック、調整、交換、固定を行う場合
頻繁に行う脱着を素早く簡単に、穴の中でボールがクランプされるため、フレキシブルに使えます。
いずれの仕様も耐食性に優れています。ステンレス鋼 1.4542の仕様ではピン部に硬化処理したステンレス鋼を使用しているので、強度が高く、耐摩耗性も優れています
この製品は 22410.0102 - クランプロックピン ボタンハンドル付き / (d1 -0,04 -0,08: 16 mm, l1 +2 -1: 30 mm) 製品グループの1モデルです クランプロックピン ボタンハンドル付き (EH 22410. /EH 22420.)
1) 保持力は、ワークの材質によります - 詳細情報は、 "操作方法"を参照下さい
2) せん断強度はDIN50141に類似。
ピン部
グリップ
操作ボタン
バネ
特別仕様については、お問い合わせください。
クランプロックピンは、吊り荷重には使えません。
ワークにH11のドリル穴があれば十分です。
クランプロックピンは、袋穴に使うことが可能です。保持力は、H11穴に限り、ワークの材質により強弱が決まります:
2011/65/EUと2015/863指令には適合していません