2つの部品を遊びゼロで結合します。クランプ長さはナットとカウンター・ナットにより、無段階で調整できます
いずれの仕様も耐食性に優れています。ステンレス鋼 1.4542の仕様ではピン部に硬化処理したステンレス鋼を使用しているので、強度が高く、耐摩耗性も優れています
この製品は 22370.0607 - ボールロックピン セルフロック、 調整ハンドル付 / (d1 -0,04 -0,08: 6 mm, l1 +0,6: 25 mm – 35 mm) 製品グループの1モデルです ボールロックピン セルフロック、 調整ハンドル付 (EH 22370. /EH 22380.)
ピン部
カウンター・ナット
バネ
調整ナット
特別仕様については、お問い合わせください。
ステンレス鋼1.4542仕様の製品は、ボールの下の線で識別