ボールロックピン セルフロック、標準ハンドル

EH 22370. /EH 22380.

部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。

いずれの仕様も耐食性に優れています。ステンレス鋼 1.4542の仕様ではピン部に硬化処理したステンレス鋼を使用しているので、強度が高く、耐摩耗性も優れています

指をかけ易い凹み部を持ったコンパクトな形状

検索結果は 208 ヒットしました

材質
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
二面せん断強度1) min. [kN]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
403 kN
製品番号:
22380.0121
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 49,9 mm
  • 取付穴 H11: 20 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 448 g
  • 二面せん断強度1) min.: 403 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
403 kN
製品番号:
22380.0124
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 49,9 mm
  • 取付穴 H11: 20 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 472 g
  • 二面せん断強度1) min.: 403 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
130 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
403 kN
製品番号:
22380.0125
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 130 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 49,9 mm
  • 取付穴 H11: 20 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 498 g
  • 二面せん断強度1) min.: 403 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
140 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
403 kN
製品番号:
22380.0126
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 140 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 49,9 mm
  • 取付穴 H11: 20 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 520 g
  • 二面せん断強度1) min.: 403 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
150 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
403 kN
製品番号:
22380.0127
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 150 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 49,9 mm
  • 取付穴 H11: 20 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 546 g
  • 二面せん断強度1) min.: 403 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
631 kN
製品番号:
22380.0129
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 49,9 mm
  • 取付穴 H11: 25 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 399 g
  • 二面せん断強度1) min.: 631 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
631 kN
製品番号:
22380.0130
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 49,9 mm
  • 取付穴 H11: 25 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 437 g
  • 二面せん断強度1) min.: 631 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
631 kN
製品番号:
22380.0131
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 49,9 mm
  • 取付穴 H11: 25 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 477 g
  • 二面せん断強度1) min.: 631 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
631 kN
製品番号:
22380.0132
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 49,9 mm
  • 取付穴 H11: 25 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 513 g
  • 二面せん断強度1) min.: 631 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
631 kN
製品番号:
22380.0133
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 49,9 mm
  • 取付穴 H11: 25 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 551 g
  • 二面せん断強度1) min.: 631 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
631 kN
製品番号:
22380.0134
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 49,9 mm
  • 取付穴 H11: 25 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 588 g
  • 二面せん断強度1) min.: 631 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
631 kN
製品番号:
22380.0135
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 49,9 mm
  • 取付穴 H11: 25 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 627 g
  • 二面せん断強度1) min.: 631 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
631 kN
製品番号:
22380.0136
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 49,9 mm
  • 取付穴 H11: 25 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 664 g
  • 二面せん断強度1) min.: 631 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
130 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
631 kN
製品番号:
22380.0137
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 130 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 49,9 mm
  • 取付穴 H11: 25 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 703 g
  • 二面せん断強度1) min.: 631 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
140 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
631 kN
製品番号:
22380.0138
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 140 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 49,9 mm
  • 取付穴 H11: 25 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 743 g
  • 二面せん断強度1) min.: 631 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
150 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
631 kN
製品番号:
22380.0139
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 150 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 49,9 mm
  • 取付穴 H11: 25 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 779 g
  • 二面せん断強度1) min.: 631 kN
show article view
ボールロックピン

材質

ピン部

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
  • ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理

バネ

  • ステンレス鋼

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

マーキング

ステンレス鋼1.4542仕様の製品は、ボールの下の線で識別

取り扱い

ボタンを押すと、ボールのロックが解除されます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22370. /EH 22380. ボールロックピン – セルフロック、標準ハンドル
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン-インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン-特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Ball Lock Pins
カテゴリー:
情報用素材