フライト・ピン(ボール・ロック・ピン)はMS17986 / NAS1333-1343に準拠しており、素早く留める・調整・交換・安全確保などの目的に役立ちます。頻繁な取付・取り外し作業を簡単かつ素早く行うことができます。
フライト・ピン(クイックレリース・ピン)は航空規格MS / NAS に基づいて製作され、NAS 1332に基づいて品質検査されています。
表面処理:
熱処理:
この製品は 4212.A14 - ボールロックピン 単動式、NAS / MS17986準拠 / (公称径 A: 3/16 インチ, クランプ長さ L +0,02 0: 1,4 インチ) 製品グループの1モデルです ボールロックピン 単動式、NAS / MS17986準拠 (EH 4212.)
本体
ドイツ語:ピン
バネ
ハンドル
キーリング
操作ボタン
ボール
他の寸法に関しては、お問い合わせください
他の径/ 長さの組み合わせは標準品外ですので、お問合せ下さい。
特別仕様については、お問い合わせください。
自動固定式のロックボールロックピンで、簡単にロックが機能します。操作ボタンを押すと、ボールのロックが解除されます。