22750.0062 - トレランス・リング

このトレランス・リングは、鋼鈑ケース付ボールキャスターと取付穴の隙間が大きい時に使用します。

この製品は 22750.0062 - トレランス・リング / (d1: 18 mm) 製品グループの1モデルです トレランス・リング (EH 22750.)

d1 [mm]
h1 +0,2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
d1 [mm]:
18 mm
h1 +0,2 [mm]:
6,1 mm
製品番号:
22750.0062
資料
トレランス・リング
  • d1: 18 mm
  • h1 +0,2: 6,1 mm
  • 取付穴 D1 +0,2: 19,7 mm
  • 重量: 0,9 g
トレランス・リング

材質

  • 板ばね鋼
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22750.0062