22753.0065 - ボールキャスター
すべり軸受

ボールキャスターは搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに使われる部品です。

このボールキャスターによってワークや荷物をたやすく移動することができます。

ボールキャスターは、メンテナンスフリーです

 20度以上において、耐荷重は温度に比例して減少します (例: 90度での耐荷重は仕様の60%)

この製品は 22753.0065 - ボールキャスター すべり軸受 / (d1: 10 mm) 製品グループの1モデルです ボールキャスター すべり軸受 (EH 22753.)

d1 [mm]
ボール直径 [mm]
静的搬送図C0 [N]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
d1 [mm]:
10 mm
ボール直径 [mm]:
6,5 mm
静的搬送図C0 [N]:
1161 N
製品番号:
22753.0065
資料
ボールキャスター
  • d1: 10 mm
  • ボール直径: 6,5 mm
  • d2: 13 mm
  • h1: 3,2 mm
  • h2: 11,2 mm
  • h3: 1,2 mm
  • h4: 4,2 mm
  • 取付穴 D1 H7: 10 mm
  • 静的搬送図C0: 1161 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -50 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 4,1 g
ボールキャスター
製品
製品番号
在庫
製品:
圧入工具
ボールキャスターに適合: 10 mm
製品番号:
22753.9965
組付工具
  • 組付工具
  • ボールキャスターに適合: 10 mm
  • 重量: 118 g
製品:
圧入工具
ボールキャスターに適合: 12,6 mm
製品番号:
22753.9985
組付工具
  • 組付工具
  • ボールキャスターに適合: 12,6 mm
  • 重量: 125 g

材質

ハウジング

  • ステンレス鋼

軸受

  • プラスチック

ボール

  • ステンレス鋼、焼入れ

組立

ローレット付きボールキャスターは、圧入により取り付けます。取付けは、使用する側から工具を使って行います。外周ローレット付きのため、穴側に特別な処理を行う必要はありません

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22753.0065